回到顶部

MAX20796MAX20766评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20796MAX20766评估套件 Aug 19, 2020
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
  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 1.8V至5V输出电压范围
  • 为输入和输出端提供香蕉插孔
  • SMB同轴电缆插孔,用于输出电压测量以及SYNC时钟输入和输出
  • 可配置输出电压和补偿参数
  • 可调节限流值
  • PMBus连接头,用于连接MAXPOWERTOOL002#转换器
  • FAULT和PG输出
  • 使能输出和使能输入去抖电路
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • I/O和辅助电源
  • 存储器VDDQ
  • 微处理器芯片组
  • 负载点稳压器

描述

MAX20796分立电感评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20796全集成、双相工作开关稳压器。可在评估板上安装MAX20766,实现三相开关调节器操作。评估板工作在4.5V至16V输入电压范围,支持1.8V至5V输出电压范围。评估板使用MAX20796,采用经过验证的8层PCB设计。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20796MAX20766评估套件 Aug 19, 2020