回到顶部

MAX20751/VT1697SB评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20751/VT1697SB评估板 Apr 15, 2016
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
  • MAX20751开关模式主机控制器
  • 多达4个交织电源级
  • 高达100A输出电流
  • PMBus接口
  • 数字遥测和控制
  • 拥有专利、使用耦合电感的同步Buck结构
  • 较小尺寸
  • 高效率
  • 减小输出电容
  • 300kHz至800kHz开关频率
  • 7V至16V输入电压范围
  • 输出电容全部为陶瓷电容
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 通信、网络、服务器和存储设备:ASIC、存储器VDDQ、微处理器芯片组,以及其它大电流数字IC

描述

MAX20751S1VKIT#评估板(EV kit)是经过验证的应用电路设计,用于MAX20751 DC-DC电源控制器和VT1697SB电源链。评估板为可编程输出、4相开关稳压器,带有PMBus™接口。IC控制多达4路电源链,产生单路输出电压。如果需要,可将评估板作为独立电路板使用。然而,为发挥IC全部功能的优势,用户必须通过MAXPOWERTOOL002 (PowerTool™)将评估板连接到PC,该转换器是用于电源产品的USB至PMBus接口转换器。PowerTool软件兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。PowerTool GUI允许PC控制PMBus接口,从评估板收集实时数据。

评估板包括全功能PCB套件,在7V至16V输入电源时可提供连续0.6V至1.52V,100W功率输出。

PowerTool独立销售,包括USB电缆(将PC连接至转换器)和扁平电缆(将转换器连接到评估板)。

评估板也可评估集成电流和温度传感器的VT1697SB智能从机IC。VT1697SB是一款功能丰富的智能从机IC,设计用于配合Maxim的开关模式电源主机控制器工作,实现高密度多相稳压器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20751/VT1697SB评估板 Apr 15, 2016