回到顶部
MAX20457 评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20457 评估套件 | Jan 29, 2021 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 双路高压降压型转换器,集成功率FET,最大程度减小方案面积
- 3.5V至40V输入电源范围
- Buck1提供5V输出,高达3.5A输出电流
- Buck2提供3.3V输出,高达2A输出电流
- 转换器输出电压可利用外部电阻在1V至4V范围内调节
- ±2% buck转换器输出电压精度
- 可选Buck2输入源
- 频率同步输入
- 独立使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 汽车启停系统
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
- 远程信息处理应用
描述
MAX20457评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX20457 2.1MHz双路buck转换器。全部已安装元件均可工作在汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。
标准评估套件已安装MAX20457ATIE/VY+ (5V、3.3V,2.1MHz),只需更换MAX20457评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX20457版本。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20457 评估套件 | Jan 29, 2021 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。