MAX20419 评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20419 评估套件 | Jun 26, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 3.0V至5.5V工作电压
- 5V @ 750mA同步Boost转换器(OUT1)
- 1.25V @ 2A同步Buck转换器(OUT2)
- 2.3V @ 2A同步Buck转换器(OUT3)
- 可编程窗式看门狗
- 同步模式选择/输入,用于选择强制PWM (FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
- 独立的低电平有效RESET_输出
- 低电平有效PV_OV输入电源就绪指示
- 外部元件最小化
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- ADAS
- 娱乐
- SOC电源
描述
MAX20419评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20419ATGB/V+电源管理IC (PMIC)。评估套件包括三个高效、低压DC-DC转换器:OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达750mA;两路同步降压型转换器(OUT2、OUT3)提供2.3V和1.25V输出电压,电流高达2A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。
评估套件具有三个开/关跳线控制,以及三路复位输出,用于指示各个转换器的输出状态。评估套件也提供SYNC输入,用于选择工作模式(PWM、跳脉冲或外同步),以及一路漏极开路电源就绪输出(低电平有效PV_OV),在输入电源电压比目标输入电压高或低3.7%时触发。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20419 评估套件 | Jun 26, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。