回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20416 评估板 Apr 10, 2020
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
  • 3.0V至5.5V工作电压
  • 1.25V @ 3A同步Buck转换器(OUT1)
  • 1.8V @ 3A同步Buck转换器(OUT2)
  • 同步模式选择输入,用于选择强制PWM(FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
  • 独立的EN输入和RESET_输出
  • 最少的外部元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • ADAS
  • 娱乐
  • SOC电源

描述

MAX20416评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20416电源管理IC (PMIC)。评估板包括两个高效、同步buck、低压DC-DC转换器(OUT1、OUT2),工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压范围,负载电流高达3A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。

评估板具有两个开/关跳线控制,以及两路复位输出,用于指示各个转换器的输出状态。评估板也提供SYNC输入,用于选择工作模式(PWM、跳脉冲或外同步)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20416 评估板 Apr 10, 2020