回到顶部

MAX20412 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20412 评估套件 Sep 22, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 远端电压差分检测
  • 3V至5.5V输入电源范围
  • I2C控制的0.25V至1.275V输出电压范围
  • 2.2MHz工作频率
  • ±2%输出电压精度
  • Power-Good输出
  • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 核心处理器系统/GPU电源

描述

MAX20412评估套件(EV kit)演示MAX20412汽车应用双通道降压型转换器。评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。输出1设置为0.825V,负载电流高达60A;输出2设置为0.825V,负载电流高达30A。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20412 评估套件 Sep 22, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心