回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20098 评估板 Jan 31, 2020
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
  • 3.5V至36V输入电源范围
  • 输出电压:5V或3.3V固定,或1V至10V可调
  • 提供高达20A输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 通用负载点(POL)
  • 信息娱乐系统
  • USB集线器

描述

MAX20098评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20098汽车应用2.2MHz同步降压型转换器,器件具有3.5µA IQ。评估板PCB已安装MAX20098ATEA/VY+,提供便于评估的各种测试点和跳线。评估板输出为固定电压,很容易通过更换最少的元件进行配置。评估板默认设计可提供最高7A电流,输入电压为3.5V至36V,但可配置为提供高达20A电流。通过观测PGOOD信号,可监测输出电压质量。

简化框图

MAX20098 MAX20098 Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX20098 评估板 Jan 31, 2020