回到顶部

产品详情

MAX20075和MAX20076评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20075/ MAX20076/MAX25276 2.1MHz、高压、微型buck转换器,器件采用12引脚TDFN封装。全部元件均为汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

评估板已安装MAX2007_ATCA/V+,也可用于评估MAX2007_ATCB/V+或MAX2007_ATCC/V+或MAX25276ATCA/VY,最少只需更换板上的U1元器件。

主要特征

  • 3.5V至36V输入电源范围
  • 5V或3.3V固定输出电压,或者1V至10V可调输出电压
  • 提供高达0.6A/1.2A输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 高电压DC-DC转换器
  • 工业

技术文档

数据资料 MAX20075/MAX20076/MAX25276 评估板 Jun 25, 2020

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • 3.5V至36V输入电源范围
  • 5V或3.3V固定输出电压,或者1V至10V可调输出电压
  • 提供高达0.6A/1.2A输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 高电压DC-DC转换器
  • 工业

描述

MAX20075和MAX20076评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20075/ MAX20076/MAX25276 2.1MHz、高压、微型buck转换器,器件采用12引脚TDFN封装。全部元件均为汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

评估板已安装MAX2007_ATCA/V+,也可用于评估MAX2007_ATCB/V+或MAX2007_ATCC/V+或MAX25276ATCA/VY,最少只需更换板上的U1元器件。

技术文档

数据资料 MAX20075/MAX20076/MAX25276 评估板 Jun 25, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心