回到顶部
MAX20058 评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20058 评估套件 | Jul 24, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 24V标称输入,可工作在6.5V至60V电压范围
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 5V输出电压 @400kHz开关频率
- 高达1A输出电流,具有可调节峰值限流
- 提供跳线,可快速调节峰值电流限流值和模式选择
- 辅助自举LDO,提高效率
- 可利用外部电容调节软启动时间
- 最优化应用布局和元件,实现快速方案设计
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 14V/24V 系统
- 卡车应用
描述
MAX20058评估套件提供经过验证的设计,用于评估测试MAX20058高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,该器件采用TDFN封装。评估套件可优化24V输入电源下产生负载电流高达1A的5V输出,可配置为满足其他系统要求。评估套件的芯片开关频率为400kHz。评估套件可用于检测IC的特性,例如可调节输入欠压锁定、可调节软启动、可调节开关频率、可调节限流值、低电平有效RESET开漏信号,以及外部开关频率同步。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20058 评估套件 | Jul 24, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。