回到顶部

MAX20057 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20057 评估套件 Jul 23, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 双路高压降压型转换器,集成功率FET,最大程度减小方案尺寸
  • 异步Boost控制器
  • 3.5V至40V输入电压范围
  • 使能预升压时,输入供电范围可低至2V
  • 10V固定升压输出电压
  • Buck1提供5V输出电压,高达3.5A输出电流
  • Buck2提供3.3V输出电压,高达2A输出电流
  • 转换器输出电压可利用外部电阻在1V至10V范围内调节
  • ±2% buck转换器输出电压精度
  • 可选Buck2输入源
  • 外部频率同步输入
  • 独立使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车启停系统
  • DC动力系统分配
  • 仪表板
  • 导航及无线电头单元

描述

MAX20057评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20057 400kHz/2.1MHz、36V、boost控制器和双路buck转换器。全部已安装元件均符合汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

标准评估套件已安装MAX20057ATIE/VY+ (5V、3.3V,2.1MHz),但只需更换MAX20057评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX20057芯片版本。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20057 评估套件 Jul 23, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心