回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20030/MAX20031 评估套件 Aug 12, 2020
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
  • 双路、同步整流降压控制器,180°错相工作,降低开关噪声
  • 预升压控制器,在低电源电压时维持器件工作
  • 3.5V至36V宽输入电源范围
  • Buck输出电压:5V和3.3V固定电压或1V至10V可调电压
  • 5V、200mA LDO输出
  • 电流模式控制器,带有强制PWM和跳脉冲模式
  • 通过电阻设定频率:1MHz至2.2MHz
  • 时钟同步输入
  • 独立使能输入
  • 电压监测PGOOD_输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • DC动力系统分配
  • 仪表板
  • 导航及无线电头单元

描述

MAX20030评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路板,用于评估MAX20030双路高压、同步整流型降压控制器。IC内部带有预升压控制器和LDO。评估板设置从3.5V至36V输入电压范围提供5V和3.3V输出电压。预升压电路在输入电压低于10V时维持10V电源轨。每路buck电源轨可提供高达5A负载电流。提供各种跳线配置帮助评估IC的不同功能和特性。更换U1 IC之后,评估板也可用于评估引脚兼容的MAX20031。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20030/MAX20031 评估套件 Aug 12, 2020