回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20026/MAX20026S 评估套件 Aug 16, 2019
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
  • 完备的电源方案
    • 4通道降压型DC-DC转换器,每路提供高达1A负载电流
    • 3V至5.5V输入电源范围
    • 集成线性调节器(LDO)
      • 可调LDO输出电压
      • 独立LDO输入,以提高效率
    • 独立使能,1个系统电源就绪输出
  • 3.2MHz开关频率
  • ±3%输出电压精度
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 工业

描述

MAX20026评估套件(EV kit)演示MAX20026/MAX20026S,器件为汽车应用四通道、低压、降压型DC-DC转换器,具有低噪声LDO。

评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。DC-DC输出1-4可由工厂分别设置为3.3V、1.0V、1.8V和1.5V。LDO输出设置为2.5V。每路DC-DC输出可提供高达1A负载电流,LDO可提供高达0.3A负载电流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20026/MAX20026S 评估套件 Aug 16, 2019