产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- VIN工作在3.5V至36V范围
- 跳脉冲模式下的空载静态电流仅为25µA
- 高效同步DC-DC转换器,集成FET
- 220kHz至2.2MHz可调节频率
- 外部时钟同步(SYNC)输入
- 内部软启动
- 固定3.3V/5.0V输出或电阻可编程1V至10V输出
- 低压差(98%有效占空比操作)
- ±2%输出电压精度
- 低电平有效RESET输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- ADAS
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
描述
MAX20006/MAX20008评估套件(EV kit)演示MAX20004/MAX20006/MAX20008高压、电流模式、低工作电流、同步降压型转换器。评估套件工作在3.5V至36V较宽输入电压范围。默认配置下的输出设置为5V,可使用相应元件在1V至10V范围内调节。MAX20004/MAX20006/MAX20008的电流限值分别支持4A/6A/8A标称输出电流。
评估套件开关频率默认配置下设置为2.2MHz (MAX20006EVKIT)或400kHz (MAX20008EVKIT)。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。评估套件可通过提供的板载跳线设置为定频(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),轻载时保持高效率。
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。