回到顶部

MAX20004, MAX20006MAX20008

业界最小的高效、高功率降压型转换器

产品详情

MAX20006/MAX20008评估套件(EV kit)演示MAX20004/MAX20006/MAX20008高压、电流模式、低工作电流、同步降压型转换器。评估套件工作在3.5V至36V较宽输入电压范围。默认配置下的输出设置为5V,可使用相应元件在1V至10V范围内调节。MAX20004/MAX20006/MAX20008的电流限值分别支持4A/6A/8A标称输出电流。

评估套件开关频率默认配置下设置为2.2MHz (MAX20006EVKIT)或400kHz (MAX20008EVKIT)。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。评估套件可通过提供的板载跳线设置为定频(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),轻载时保持高效率。

主要特征

  • VIN工作在3.5V至36V范围
  • 跳脉冲模式下的空载静态电流仅为25µA
  • 高效同步DC-DC转换器,集成FET
  • 220kHz至2.2MHz可调节频率
  • 外部时钟同步(SYNC)输入
  • 内部软启动
  • 固定3.3V/5.0V输出或电阻可编程1V至10V输出
  • 低压差(98%有效占空比操作)
  • ±2%输出电压精度
  • 低电平有效RESET输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • ADAS
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 分布式直流电源系统

简化框图

MAX20004, MAX20006, MAX20008 EV Kit MAX20004, MAX20006, MAX20008 EV Kit Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX20004, MAX20006MAX20008 Mar 21, 2019

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • VIN工作在3.5V至36V范围
  • 跳脉冲模式下的空载静态电流仅为25µA
  • 高效同步DC-DC转换器,集成FET
  • 220kHz至2.2MHz可调节频率
  • 外部时钟同步(SYNC)输入
  • 内部软启动
  • 固定3.3V/5.0V输出或电阻可编程1V至10V输出
  • 低压差(98%有效占空比操作)
  • ±2%输出电压精度
  • 低电平有效RESET输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • ADAS
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 分布式直流电源系统

描述

MAX20006/MAX20008评估套件(EV kit)演示MAX20004/MAX20006/MAX20008高压、电流模式、低工作电流、同步降压型转换器。评估套件工作在3.5V至36V较宽输入电压范围。默认配置下的输出设置为5V,可使用相应元件在1V至10V范围内调节。MAX20004/MAX20006/MAX20008的电流限值分别支持4A/6A/8A标称输出电流。

评估套件开关频率默认配置下设置为2.2MHz (MAX20006EVKIT)或400kHz (MAX20008EVKIT)。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。评估套件可通过提供的板载跳线设置为定频(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),轻载时保持高效率。

简化框图

MAX20004, MAX20006, MAX20008 EV Kit MAX20004, MAX20006, MAX20008 EV Kit Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX20004, MAX20006MAX20008 Mar 21, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心