回到顶部 7V至24V输入电压范围 3.3V和5V输出电压 2V至5.5V的可调输出(外置电阻) 5A的输出电流(3.3V输出) 5A的输出电流(5V输出) 无需检流电阻(MAX1999) 使用检流电阻的准确电流检测(MAX1777/MAX1977) 200kHz/300kHz开关频率(分别对应于5V/3.3V) 电源就绪(PGOOD)输出 故障保护使能/禁止 28引脚QSOP封装 低截面元件 经过完全安装与测试
主要特征
应用/用途
- 有线电视机顶盒
描述
MAX1999评估板(EV kit)展示MAX1999器件的标准应用电路。该DC-DC变换器降压转换高电池电压或交流适配器的电压,产生笔记本电脑的系统电源。MAX1999评估板从7V至24V的电池电压输入,产生5V和3.3V的双路电压输出。具有5V/5A和3.3V/5A的输出能力,且效率超过90%。该评估板工作于200kHz/300kHz的开关频率(分别对应于5V/3.3V),且具有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估板是一块完全安装和测试过的电路板。通过改变反馈电阻R1至R4,可以评估2V至5.5V范围内的其它输出电压。
该评估板也可评估MAX1777 (200kHz/5.0V的SMPS和300kHz/3.3V的SMPS)和MAX1977 (400kHz/5.0V的SMPS和500kHz/3.3V的SMPS)。
该评估板是一块完全安装和测试过的电路板。通过改变反馈电阻R1至R4,可以评估2V至5.5V范围内的其它输出电压。
该评估板也可评估MAX1777 (200kHz/5.0V的SMPS和300kHz/3.3V的SMPS)和MAX1977 (400kHz/5.0V的SMPS和500kHz/3.3V的SMPS)。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1777、MAX1977、MAX1999评估板 | Sep 18, 2002 |