回到顶部

MAX1992、MAX1993评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1992、MAX1993评估板 Mar 05, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 7V至24V输入电压范围
  • 1.8V/2.5V的预置输出电压(0.7V至5.5V可调,MAX1992)
  • 动态可选的1.0V/5.5V输出电压(0.7V至5.5V可调,MAX1993)
  • 4A的输出电流
  • 300kHz开关频率
  • 可选的电感饱和保护
  • 电源就绪输出
  • 可选的过压/欠压保护
  • 低截面元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 1.8V与2.5V电源
  • 有源端接总线(MAX1993)
  • 核/IO电源,可低至0.7V
  • 具有动态电压核的CPU/芯片组/GPU
  • DDR存储器端接(MAX1993)
  • 笔记本电脑

描述

MAX1993评估板(EV kit)演示MAX1993器件标准的4A应用电路。该DC-DC变换器降压转换高电池电压或交流适配器的电压,为芯片组、DRAM供电或其它低压电源产生一个精确的低电压电源。

MAX1993评估板从7V至24V的电池电压输入,产生动态可调的1.0V/1.5V输出电压。输出高达4A的电流,且效率超过90%。该评估板工作于300kHz开关频率,且具有出色的线路和负载瞬态响应。

该评估板是一块完全安装和测试过的电路板。通过改变电阻R6、R7和R8,还能够评估0.7V至5.5V范围内的其它动态可调输出电压。

该评估板也可评估1.8V/2.5V预置输出电压的MAX1992。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1992、MAX1993评估板 Mar 05, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com