回到顶部
主要特征
- 小于0.93in²的板上面积
- 厚度低于3mm
- 工作于3V至5.5V的单电源
- ±2.2A输出电流
- 高效率的开关模式设计
- 可编程的加热/制冷电流限制
- TEC电流监测输出
- 温度过高、过低和模拟温度监测
- 500kHz或1MHz的开关频率
- SPI™兼容串口
- 易于使用的菜单驱动模式软件
- 包括兼容于Windows 95/98/2000的软件和演示PCB
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 自动测试设备(ATE)
- EDFA光放大器
- 光纤光网络设备
- 光纤激光器模块
- 电信光纤接口
- WDM、DWDM激光二极管温度控制
描述
MAX1978评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的PCB,实现一个完整的开关型温度控制系统,应用于Peltier热电制冷器(TEC)模块。工作于3V至5.5V的单电源,为模块提供±2.2A (最大)的双极性输出电流。
通过电位器,DAC或外接信号源,产生一个温度直流设定电压。通过比较来自TEC模块的温度反馈和设定点电压,产生TEC的控制电流信号。MAX1978控制TEC电流,以精确地调节温度。
当采用DAC设定时,该评估板可以连接到运行Windows® 95,98或2000操作系统的计算机并口。
通过电位器,DAC或外接信号源,产生一个温度直流设定电压。通过比较来自TEC模块的温度反馈和设定点电压,产生TEC的控制电流信号。MAX1978控制TEC电流,以精确地调节温度。
当采用DAC设定时,该评估板可以连接到运行Windows® 95,98或2000操作系统的计算机并口。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1978评估板 | Dec 23, 2002 |