回到顶部

MAX1973、MAX1974评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1973、MAX1974评估板 Nov 20, 2002
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
  • 0.19in²的微小板面尺寸
  • 1.8mm的超薄厚度
  • 4.7µF的输入输出陶瓷电容
  • 2.6V至5.5V的输入电压
  • 高达1A的输出电流
  • 1%精度的输出电压
  • 内置±4%逻辑控制电源上下限输出(MAX1973)
  • 1V、1.5V、1.8V和2.5V预置输出,或0.75V至VIN的可调输出
  • 电流型、固定频率PWM工作模式
  • 1.4MHz开关频率工作在DSL带宽外
  • 100%占空比具有低压差能力
  • 电源就绪输出(MAX1974)
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话基站
  • 局端DSL和电信
  • DSL与无线调制解调器/路由器
  • DSP/ASIC核及I/O电源
  • 网络设备
  • 光模块

描述

MAX1973/MAX1974评估板(EV kit)是一块完全安装和测试、包含两个独立电路的电路板,分别用来评估MAX1973和MAX1974。这两个电路都工作于2.6至5.5V的输入电压。MAX1973电路输出(OUT1)为2.5V或1.8V预置电压可选,或加入外置反馈电阻,在1.25V至VIN之间调节输出。MAX1974电路输出(OUT2)为1.5V或1V预置电压可选,或加入外置反馈电阻,在0.75V至VIN之间调节输出。每路输出都具有1A的电流能力。MAX1973电路还具有跳线器选择的电源上下限功能,允许输出电压升高或降低4%,而MAX1974电路具有电源就绪(POK)输出,指示稳压器输出电压是否在调节范围内。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1973、MAX1974评估板 Nov 20, 2002