回到顶部 电流模式、1.4MHz固定频率PWM操作 双路输出180°错相工作,减小输入纹波电流 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度 保证750mA输出电流 2.6V至5.5V的输入电压 上电复位输出(/POR) 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972) 上电复位输入(仅MAX1971) 采用更小元件的超紧凑设计 0.8V至VIN的可调输出电压 1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出 全部采用陶瓷电容 软启动减小浪涌电流 经过完全安装与测试
主要特征
应用/用途
- 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
- 替代双LDO
- USB供电设备
- xDSL调制解调器
- xDSL路由器
描述
MAX1972评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的电路板,可评估MAX1970系列双路降压转换器。工作于2.6V至5.5V的输入电压,每路最小输出750mA电流。通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为0.8V至VIN;或将输出1预置为3.3V或1.8V, 输出2预置2.5V或1.5V。板上装有一片MAX1972,但也可用于评估MAX1970和MAX1971。MAX1971具有复位输入(RSI),而MAX1970/MAX1972具有电源失效输出(PFO)。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1970、MAX1971、MAX1972评估板 | Jun 17, 2002 |