回到顶部

MAX1968评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1968评估板 Sep 13, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • ±3A输出电流
  • 工作于3.0V至5.0V的单电源
  • 高效率的开关模式设计
  • 500kHz或1MHz开关频率
  • 可编程的加热/冷却限制
  • TEC电流监视输出
  • SPI™兼容串口
  • 易于使用的菜单式驱动软件
  • 包括兼容于Windows 95/98/2000的应用软件和演示PCB
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 自动测试设备(ATE)
    • 生物技术实验室设备
    • EDFA光放大器
    • 光纤光网络设备
    • 光纤激光器模块
    • 电信光纤接口
    • WDM、DWDM激光二极管温度控制

    描述

    MAX1968评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的PCB,采用开关型驱动器,以驱动Peltier热电制冷器(TEC)模块。该评估板工作于3.0V至5.0V的单电源,为该模块提供(最大) ±3A的双极性输出电流。

    通过电位器,DAC或外接信号源,产生一个温度直流设定电压。通过比较来自TEC模块的温度反馈和设定点电压,产生TEC的控制电流信号。基于该控制信号,MAX1968精确地调节TEC电流。

    当采用DAC设定时,该评估板可以连接到运行Windows® 95,98或2000操作系统的计算机并口。包含在评估套件中的应用软件,提供了一个快速而简单的控制DAC的方法。

    注意:Windows 2000要求安装驱动程序,请参见安装盘上的Win2000.pdf或Win2000.txt文件。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1968评估板 Sep 13, 2002

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心