回到顶部

MAX1966和MAX1967评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1966和MAX1967评估板 Dec 18, 2002
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
  • 低成本解决方案
  • 高达96%的效率
  • 评估MAX1966/MAX1967
  • 3V至5.5V的输入电压范围(MAX1966电路)
    • 1.8V/2A输出
  • 4.9V至20V的输入电压范围(MAX1967电路)
    • 2.5V/2A输出
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 电缆调制解调器与路由器
  • 图形卡电源
  • 网络电源
  • 机顶盒
  • 电信电源
  • 终端电源
  • xDSL调制解调器和路由器

描述

MAX1966评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的电路板,包含两个独立的降压DC-DC转换电路。

MAX1966电路优化用于3V至5.5V输入、1.8V/2A输出。MAX1967电路优化用于4.9V至20V输入,2.5V/2A输出。对于更大电流的应用,请参考MAX1966/MAX1967数据资料的元件选择部分。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1966和MAX1967评估板 Dec 18, 2002