回到顶部

MAX1960、MAX1961、MAX1962评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1960、MAX1961、MAX1962评估板 Sep 12, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.35V至5.5V输入电压范围
  • 1.8V输出,可提供高达15A输出电流
  • 输出电压可调至低达0.8V
  • 固定频率PWM工作模式
  • 可选的500kHz/1MHz频率或外部同步
  • ±4%电压余量

应用/用途

  • ASIC、FPGA、DSP和CPU核及I/O供电
  • 蜂窝基站
  • 服务器与存储系统
  • 电信和网络设备

描述

MAX1960评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,用于评估MAX1960系列PWM同步降压控制器。评估板含有两个电路。第一个电路装有MAX1960,但可以用于评估MAX1961。该电路可输出1.8V电压(电流高达15A),或0.8V至(0.9 x VIN)的可调输出。第二个电路用于评估MAX1962。第二个电路的元件并没有安装到标准评估板上。两个电路均可以工作在2.35V至5.5V的输出电压下。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1960、MAX1961、MAX1962评估板 Sep 12, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心