回到顶部

MAX1955、MAX1956评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1955、MAX1956评估板 Aug 27, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 配置为1.8V和1.5V输出电压
  • MAX1955输入电压范围:2.5V至5.5V
  • MAX1956输入电压范围:1.6V至5.5V
  • 每路输出高达25A的电流
  • ±4%的电压余量
  • 折返式限流
  • 可选择的电压排序
  • 独立的ON/OFF控制
  • 可与外部时钟同步
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DSP、ASIC、µP及FPGA电源
  • 服务器
  • 电信和网络设备
  • 无线基站

描述

MAX1955评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX1955双路PWM降压控制器。电路板出厂时已安装了MAX1955,但也可以用于评估MAX1956。

评估板配置工作于2.25V至5.5V输入电源,可提供1.8V和1.5V输出,每路能输出25A的电流。通过适当调整外部元件,输出电压可以设置为0.8V至0.9 x VIN。使用MAX1956时,输入电压范围可以扩展到1.6V至5.5V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1955、MAX1956评估板 Aug 27, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com