回到顶部

MAX1951、MAX1952评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1951、MAX1952评估板 Mar 05, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • 0.8V至VIN可调(MAX1951)
    • 固定的1.8V (MAX1952)
  • 1.5A输出电流
  • 微小的板面尺寸:0.55 x 0.7in²
  • 低横截面元件:小于3mm
  • 全部采用陶瓷电容设计
  • 1MHz固定开关频率
  • 无需外部肖特基二极管
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • ASIC/DSP/µP/FPGA核及I/O电压
  • 蜂窝电话基站
  • 网络与电信系统
  • 机顶盒

描述

MAX1951评估板(EV kit)从2.6V至5.5V输入电源产生1.5V的输出电压。输出电压从0.8V至VIN可调。MAX1951可以输出高达1.5A的输出电流。MAX1951是一款固定频率、脉宽调制(PWM)、内置同步整流器的降压开关稳压器。1MHz的工作频率尽可能地减少了外部元件的尺寸。

通过改变反馈电阻R2和R3,MAX1951评估板也能够用来评估其他输出电压。该评估板还能用来评估MAX1952,一款1.8V固定输出电压、1.5A电流的PWM降压开关稳压器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1951、MAX1952评估板 Mar 05, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心