回到顶部

MAX1947评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1947评估板 Mar 15, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 0.7V至3.6V输入电压范围
  • 1.8V输出电压
  • 高达270mA输出电流
  • 无需检流电阻
  • 90%的效率
  • 当VIN > VOUT时,进入跟踪模式
  • 内部MOSFET开关和同步整流器
  • True Shutdown™
  • 1.2MHz (最大值)开关频率
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 无绳电话
    • 数码相机
    • MP3播放器、寻呼机和CD播放器
    • 其它电池供电系统
    • PDA与数字助理
    • 便携式医疗设备
    • 无线鼠标/键盘

    描述

    MAX1947评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,用于演示低电压、跳跃模式boost转换器的特性。评估板工作于0.7V至3.6V输入电压,提供1.8V输出电压和输出270mA (典型值)负载电流。MAX1947具有跳跃模式,可优化效率和电池寿命。器件同时还包含内部MOSFET,可降低成本和减小尺寸。1.2MHz (最大值)开关频率允许使用小型外部元件。MAX1947评估板经过完全安装和测试。MAX1947评估板可用于评估MAX1947ETA25、MAX1947ETA30和MAX1947ETA33,而无需更改PCB。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1947评估板 Mar 15, 2005

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心