回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1945评估板 | Aug 24, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 0.970英寸 x 0.840英寸板面尺寸
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 输出电压
- 1.8V/2.5V预置输出电压
- 0.8V至0.85 x VIN的可调输出
- 提供高达6A的输出电流
- ±4%的电压上下限选择
- 内部功率开关和同步整流器
- 500kHz/1MHz可选的PWM开关频率
- SYNC输入:同步于400kHz至1.2MHz的TTL/CMOS时钟
- SYNC输出:驱动另一块MAX1945评估板,以180度错相方式工作
- 全部表贴元件
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- ASIC/CPU/DSP核电压
- 基站、电信与网络
- 设备电源
- 低电压、高密度分布式电源
- RAM电源
- 服务器与笔记本电源
- 电源
描述
MAX1945评估板(EV kit)是一块配备齐全和测试过的表贴电路板,包含一个高效率的降压开关稳压器电路,适合需要板上后稳压处理的应用。该电路利用一个具有±4%电压上下限选择的MAX1945R稳压器,配置为1.8V的输出电压。该电路提供高达6A的电流。2.6V至5.5V的直流电源可以作为该电路的输入电源。
MAX1945R具有一个内部功率MOSFET开关和一个内部同步整流器。MAX1945评估板为SYNC输入提供了连接。它还提供了一个180度错相时钟输出,同步另一块MAX1945评估板。工作在500kHz的脉宽调制(PWM)允许使用微型的表贴元件。
MAX1945R具有一个内部功率MOSFET开关和一个内部同步整流器。MAX1945评估板为SYNC输入提供了连接。它还提供了一个180度错相时钟输出,同步另一块MAX1945评估板。工作在500kHz的脉宽调制(PWM)允许使用微型的表贴元件。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1945评估板 | Aug 24, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。