回到顶部

MAX1937、MAX1938、MAX1939评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1937、MAX1938、MAX1939评估板 Oct 19, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • ±0.75%输出电压精度
  • 效率高达90%,无需散热器
  • 高达60A输出电流
  • Quick-PWM™架构降低输出电容
  • 8V至24V输入电压范围(更换元件后支持8V至22V)
  • 500kHz输出纹波频率
  • MAX1937:兼容AMD Hammer
  • MAX1938:兼容Intel VRM 9.0/9.1
  • MAX1939:兼容AMD Athlon Mobile
  • 受控的(动态) VID电压暂态
  • 电源就绪(PWRGD)输出
  • 用户可编程的电压定位
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 刀片式服务器
  • 高端交换与路由器
  • 高端交换与路由器
  • 大基站
  • 笔记本电脑与台式计算机
  • 服务器与工作站

描述

MAX1938评估板(EV kit)是一个经过完全安装与测试的电源,用于演示MAX1937/MAX1938/MAX1939系列同步、两相、降压控制器的所有功能。该电路工作于8V至14V输入电压范围,可提供受VID控制的CPU内核电压,输出电流高达60A。该评估板预装有MAX1938,可提供一个5位VID编码接口,从而满足Intel电压调整模块(VRM) 9.0/9.1规范要求。通过替换MAX1938,使用同样的电路板还可用于评估MAX1937和MAX1939。MAX1937支持AMD Hammer CPU的VID编码规则,而MAX1939支持AMD Athlon® Mobile CPU的VID编码规则。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1937、MAX1938、MAX1939评估板 Oct 19, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心