回到顶部

MAX1927、MAX1928评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1927、MAX1928评估板 Nov 25, 2002
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
  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 1.8V输出电压(MAX1928EUB18)
  • 高达800mA输出电流
  • 1MHz PWM操作
  • 低压差时可100%占空比工作
  • 不需要检流电阻
  • 电源就绪输出
  • 93%的效率
  • 内部MOSFET开关和内部同步整流器
  • 软启动
  • 表贴元件
  • 装配齐全并已测试

应用/用途

  • 电池供电设备
  • DSP核电源
  • PDA与掌上电脑
  • WCDMA手机

描述

MAX1927/MAX1928评估板(EV kit)是装配齐全并已测试的表贴电路板,用来测试演示MAX1927/MAX1928脉宽调制(PWM)降压转换器。该评估板上集成了一个MAX1928EUB18器件,该器件可以把一个介于2.6V至5.5V的输入电压降低到1.8V,能够提供800mA电流。对PCB做少量调整,该评估板也可以用来评估MAX1927。

MAX1927/MAX1928通过低负载时略过一些脉冲来优化效率和延长电池寿命。有强制PWM模式,可以降低输出噪声、同时MOSFET内置来降低成本和器件的大小。1MHz的开关频率允许使用小尺寸的外部元件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1927、MAX1928评估板 Nov 25, 2002