回到顶部

MAX1920、MAX1921评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1920、MAX1921评估板 Jun 28, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2V至5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • 1.8V固定输出电压(MAX1921EUT18-T)
    • 可调输出电压(MAX1920EUT-T)
    • 其它固定输出电压(MAX1921EUT_ _-T)
  • 输出电流
    • 输入电压≥2.5V时,保证400mA输出电流
  • IC关断电流
    • 0.1µA (典型)
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 电池供电应用
  • CDMA功放电源
  • 下一代无线手机
  • PDA、掌上电脑与手持终端

描述

MAX1921评估板(EV kit)能够从2V至5.5V输入电源产生1.8V固定输出电压和高达400mA的输出电流。MAX1921是一款小巧的SOT23封装的降压型开关转换器,具有内部功率开关和同步整流器。

MAX1921评估板是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板。MAX1921评估板还可用于评估其它固定输出电压版本的MAX1921或MAX1920,MAX1920是一款具有可调输出电压的降压型开关转换器。板上还有为外部反馈电阻提供的额外焊盘,用于设置由1.25V至VIN的不同输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1920、MAX1921评估板 Jun 28, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心