回到顶部

MAX1896评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1896评估板 Mar 11, 2002
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
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 12.0V固定输出电压或VIN至13.0V可调输出电压
  • 高达100mA输出电流
  • 1.4MHz固定频率PWM工作模式
  • 0.01µA关断电流
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 手持式设备
    • LCD显示器
    • 笔记本电脑
    • PCMCIA卡
    • 便携式应用

    描述

    MAX1896评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,包括一个1.4MHz固定频率、脉宽调制(PWM)的升压型DC-DC转换器。评估板能够从2.5V至5.5V输入提供12.0V输出电压和高达100mA的输出电流。

    评估板具有低静态电流和高效率。通过改变反馈电阻R1和R2,评估板可以产生VIN至13.0V范围的输出电压。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1896评估板 Mar 11, 2002