回到顶部

MAX1878评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1878评估板 Nov 21, 2001
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
  • 双路输出电压
    • 1.8V主电压输出(400mA的输出电流)
    • 18V LCD偏置输出(10mA的输出电流)
  • 可调输出电压
  • 2.0V至5.5V输入电压范围
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • GPS接收机
  • MP3播放器
  • 数字助理/转换器
  • PDA及其它手持设备

描述

MAX1878评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的表贴电路板,可以用来演示MAX1878的双路输出、升压和降压DC-DC转换器。其主输出配置输出1.8V的电压输出高达400mA的电流,其LCD侧输出为配置输出18V的电压和输出高达10mA的电流。该评估板可以支持的双路输出,输入电压范围为2.0V至5.5V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1878评估板 Nov 21, 2001