回到顶部

MAX1858、MAX1875、MAX1876评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1858、MAX1875、MAX1876评估板 Dec 18, 2002
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
  • 8V至20V输入电压范围
  • 1.8V和2.5V的可调输出电压
  • 10A的输出电流(2.5V电压输出)
  • 10A的输出电流(1.8V电压输出)
  • 低耗回折式电流限制
  • 600kHz开关频率
  • 140ms延迟的/RST输出
  • 180°错相操作
  • 24引脚QSOP封装
  • 低截面元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 宽带路由器
  • DSP、ASIC、FPGA电源
  • 网络电源
  • 服务器
  • 机顶盒
  • 电信电源

描述

MAX1858评估板(EV kit)演示MAX1858器件的标准应用电路。双路PWM同步DC-DC转换器可以为CPU核,I/O和逻辑产生最低为0.75V的供电电源。

MAX1858评估板输入电压范围为8V至20V,提供1.8V和2.5V双路输出。该评估板以大于90%的效率双路输出2.5V,10A和1.8V,10A。这两个转换器以180°错相工作以减小输入浪涌电流。该评估板工作于600kHz的开关频率,具有出色的线路和负载瞬态响应。

该评估板是一个完全安装和测试的电路板,可对0.75V至15V范围内的其它输出电压进行评估,也可以用于评估MAX1875和MAX1876器件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1858、MAX1875、MAX1876评估板 Dec 18, 2002