回到顶部
主要特征
- 3V至16.5V的输入电压范围
- MAX1846电路配置为输入+12V输出-5V、2A
- MAX1847电路配置为输入+3.3V输出-12V、400mA
- 可以同时独立评估MAX1846和MAX1847
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 汽车电子供电电源
- 蜂窝电话基站
- CO DSL线驱动器电源
- 工业电源
- 网络设备
- 光网络设备
- 服务器
- SLIC电源
- VoIP电源
描述
MAX1846评估板(EV kit)装了MAX1846和MAX1847两种器件。这两种器件均是错相、电流模式、恒定频率的PWM控制器。MAX1846电路配置为输入+12V输出-5V、2A; MAX1847电路配置为输入+3.3V输出-12V、400mA。这两个器件的电路是分别供电的,之间没有关联。MAX1846采用10引脚µMAX®封装,MAX1847采用16引脚的QSOP封装。
MAX1846评估板是一个完全安装和测试的表贴电路板。只要做很小改动,该评估板就可以用于评估其它输出电压。
MAX1846评估板是一个完全安装和测试的表贴电路板。只要做很小改动,该评估板就可以用于评估其它输出电压。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1846和MAX1847评估板 | Nov 16, 2009 |