回到顶部

MAX1846和MAX1847评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1846和MAX1847评估板 Nov 16, 2009
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
  • 3V至16.5V的输入电压范围
  • MAX1846电路配置为输入+12V输出-5V、2A
  • MAX1847电路配置为输入+3.3V输出-12V、400mA
  • 可以同时独立评估MAX1846和MAX1847
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车电子供电电源
  • 蜂窝电话基站
  • CO DSL线驱动器电源
  • 工业电源
  • 网络设备
  • 光网络设备
  • 服务器
  • SLIC电源
  • VoIP电源

描述

MAX1846评估板(EV kit)装了MAX1846和MAX1847两种器件。这两种器件均是错相、电流模式、恒定频率的PWM控制器。MAX1846电路配置为输入+12V输出-5V、2A; MAX1847电路配置为输入+3.3V输出-12V、400mA。这两个器件的电路是分别供电的,之间没有关联。MAX1846采用10引脚µMAX®封装,MAX1847采用16引脚的QSOP封装。

MAX1846评估板是一个完全安装和测试的表贴电路板。只要做很小改动,该评估板就可以用于评估其它输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1846和MAX1847评估板 Nov 16, 2009