回到顶部

MAX1844评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1844评估板 Nov 30, 2001

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 7V至24V输入电压范围
  • 准确的电流检测
  • 预置1.8V/2.5V输出电压
  • 1.0V至5.5V可调输出电压
  • 4A的输出电流
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪输出
  • 过压/欠压保护
  • 20引脚QSOP封装
  • 低截面元件
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 1.8V与2.5V电源
    • 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
    • CPU核电源
    • 笔记本电脑

    描述

    MAX1844评估板(EV kit)演示MAX1844器件标准的4A应用电路。该DC-DC变换器通过降低高电压电池和交流适配器的电压,为芯片组、DRAM和其它低电压驱动器件提供一个精确的低电压供电。

    MAX1844评估板电池电压范围为7V至24V,可以提供1.8V的电压输出、以超过90%的效率提供高达4A输出电流。该评估板工作于300kHz的开关频率,有出色的线路和负载瞬态响应。

    该评估板是一个完全安装和测试的电路板,允许改变反馈电阻R1和R2对1.0V至5.5V范围内的其它输出电压进行评估。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1844评估板 Nov 30, 2001

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com