回到顶部
主要特征
- 提供3A输出电流
- 94%效率
- 同步整流器以提高效率
- 输出电压预置为1.8V
- 1.5V、1.8V或2.5V可选
- 1.1V输入到VIN可调
- 3V至5.5V的输入电压范围
- 不需要外加肖特基二极管
- 小于1µA (典型值)关断电流
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
描述
MAX1830评估板(EV kit)从3V至5.5V的输入电源电压产生1.8V的电压输出。以94%的效率输出高达3A电流。MAX1830评估板包含一个MAX1830降压开关稳压器,稳压器内置同步整流器来提高效率和减少外部组件的数目。可利用电阻设置的、固定关断时间、电流模式结构允许针对负载和线路瞬变优化。按该评估板的配置在3.3V输入的情况下工作于约550kHz的频率,在5V的输入情况下工作于约770kHz的频率。
MAX1830评估板可配置为输出一个预定为1.5V、1.8V和2.5V的输出电压,或是利用反馈调节输出一个范围在1.1V到输入电压间的电压。
该评估板也可以用于评估预置输出电压为1.5V、2.5V和3.3V的MAX1831器件,也能在1.1V到输入电压间调节输出电压。
MAX1830评估板可配置为输出一个预定为1.5V、1.8V和2.5V的输出电压,或是利用反馈调节输出一个范围在1.1V到输入电压间的电压。
该评估板也可以用于评估预置输出电压为1.5V、2.5V和3.3V的MAX1831器件,也能在1.1V到输入电压间调节输出电压。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1830、MAX1831评估板 | Mar 18, 2003 |