回到顶部

MAX1820、MAX1821评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1820、MAX1821评估板 Mar 14, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • +2.7V至+5.5V的输入电压范围
  • 输出电压
    • +0.4V至+3.4V输出电压,电流为600mA (上部电路)
    • +1.5V输出电压,电流为600mA (下部电路)
  • 动态可变输出(上部电路)
  • 通过电阻可调输出电压分压器(底层电路)
  • 内部开关和同步整流器
  • 0.1µA (典型)关断电流
  • 1MHz的PWM工作频率
  • 可利用13MHz的振荡器同步
  • PWM常规和强制模式
  • 全部表贴元件
  • 完全安装和测试

应用/用途

  • 数码相机
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 微处理器核电源
  • PCMCIA和网卡
  • PDA、掌上电脑与笔记本电脑
  • WCDMA蜂窝电话功率放大器

描述

MAX1820评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的表贴电路板。包含两个单独的buck开关稳压器电路。上部的电路将一个MAX1820配置为+0.4V至+3.4V动态可变电压输出的、可输出电流高达600mA的电源。下部的电路将MAX1821为配置+1.5V电压负、载电流高达600mA的电源。两部分电路都使用+2.7V至+5.5V输入直流电源。

MAX1820/MAX1821带有内置的MOSFET开关和同步整流器。MAX1820评估板可以演示了可延长电池使用时间的效率高达97%的低静态电流电源。1MHz的PWM允许使用小巧的表贴元件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1820、MAX1821评估板 Mar 14, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com