回到顶部

MAX17783C 5V输出评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17783C 5V输出评估套件 Apr 12, 2021
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
  • 6.5V至60V输入电源范围
  • 5V输出电压
  • 可提供高达2.5A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻调节UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 外部时钟同步
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032) Class B传导和辐射EMI标准

应用/用途

  • 音频电源
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点
  • 高压、单板系统
  • 工业和商业配电
  • LED显示屏
  • 机顶盒
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17783CEVKITB#评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17783C高效、高压、喜马拉雅降压型DC-DC转换器。评估板产生5V输出,负载电流可达2.5A,可接受输入电源范围:6.5V至60V。评估板的工作开关频率预设为500kHz,以优化效率和外围元件尺寸。评估板支持可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效开漏RESET输出信号,以及外部时钟同步。评估板提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17783C IC数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17783C 5V输出评估套件 Apr 12, 2021