回到顶部

MAX17671 5V降压型转换器和3.3V线性调节器输出电压评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17671 5V降压型转换器和3.3V线性调节器输出电压评估板 Sep 18, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 降压型转换器的输入电压范围为6.5V至60V
  • 降压型转换器的输出电压为5V,连续负载电流高达150mA
  • 线性调节器的输出电压为3.3V,连续负载电流高达50mA
  • 降压型转换器的峰值效率为90%
  • 70µA空载电流
  • 200kHz开关频率
  • 内部软启动
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • MODE/SYNC引脚选择PWM或PFM模式
  • 低电平有效RESET开漏输出监测双路输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电池供电设备
  • 高压线性调节器替代
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

描述

MAX17671F评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17671F双路输出调节器的性能,器件集成高效、高压、固定输出电压、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、固定输出线性调节器。评估板专为高效方案而设计,产生5V降压型转换器输出电压和固定3.3V线性调节器输出电压,负载电流分别高达150mA和50mA。线性调节器输出带有负载时,降压型转换器输出电流减小ILDO,其中ILDO为线性调节器输出的负载电流。评估板在空载条件下的耗流仅为70μA。降压型转换器设置为200kHz开关频率,使用提供的器件时峰值效率为90%。双路输出器件使用简单,易于配置,只需最少的外部元件。评估板具有可调节输入欠压锁定、低电平有效RESET开漏信号、滞回峰值限流保护,以及外部频率同步。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17671 5V降压型转换器和3.3V线性调节器输出电压评估板 Sep 18, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com