回到顶部

MAX17634B 5V输出电压评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17634B 5V输出电压评估套件 Dec 06, 2019
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
  • 6.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为5V输出,4.25A负载电流
  • 400kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17634BEVKIT# 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17634B高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流为4.25A,开关频率为400kHz,可获得最佳效率和元件封装尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号输出,以及外部时钟同步。评估套件技术指标、设置、特性和优势非常突出。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17634数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17634B 5V输出电压评估套件 Dec 06, 2019