回到顶部

MAX17631 5V输出电压评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17631 5V输出电压评估套件 Dec 08, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 6.5V至36V输入电压范围
  • 5V输出电压
  • 提供高达1.5A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试,符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射EMI标准

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17631C5EVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17631C高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至36V时,评估板可以提供5V/1.5A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件封装。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17631 IC数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17631 5V输出电压评估套件 Dec 08, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心