回到顶部
MAX176315V输出电压评估套件
主要特征
- 6.5V至36V输入电压范围
- 5V输出电压
- 提供高达1.5A输出电流
- 400kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 漏极开路、低电平有效RESET输出
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
描述
MAX17631BEVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17631B高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至36V时,评估板可以提供5V/1.5A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件封装。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17631 IC数据手册。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX176315V输出电压评估套件 | Dec 08, 2019 |