回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17620评估板 May 15, 2015
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
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 1.8V预设输出,高达600mA连续电流
  • 固定4MHz开关频率
  • 内部补偿
  • 外部EN用于开/关控制
  • 效率最高达91%
  • 可选强制PWM/跳脉冲模式
  • “砖墙”限流保护
  • PGOOD开漏输出
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电池供电仪表
  • 分布式供电系统
  • 负载点电源
  • 标准5V电源

描述

MAX17620评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX17620高性能、微型、600mA、降压型DC-DC转换器的性能。评估板预设为1.8V输出,负载电流高达600mA。评估板具有可选的强制PWM/跳脉冲模式、开漏PGOOD信号以及外部使能(EN)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17620评估板 May 15, 2015