回到顶部
MAX17576 5V输出电压评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17576 5V输出电压评估套件 | Oct 21, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 6.5V至60V输入电源工作范围
- 5V输出电压
- 高达4A输出电流
- 350kHz开关频率
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 漏极开路、低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR-22 Class B标准要求
应用/用途
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
描述
MAX17576 5V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17576高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流高达4A,开关频率为350kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步功能。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17576数据手册。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17576 5V输出电压评估套件 | Oct 21, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。