回到顶部

MAX17576 3.3V输出电压评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17576 3.3V输出电压评估套件 Nov 11, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 4.5V至60V输入电源工作范围
  • 3.3V输出电压
  • 高达4A输出电流
  • 350kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17576EVKITA#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17576高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为3.3V输出,负载电流高达4A,开关频率为350kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步功能。评估套件也提供了很好的布局示例,针对热性能进行了优化。关于器件优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17576 IC数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17576 3.3V输出电压评估套件 Nov 11, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心