回到顶部

MAX17574 5V输出电压评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17574 5V输出电压评估套件 Feb 06, 2020
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
  • 6.5V至60V输入电源工作范围
  • 设置为5V输出电压,3A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17574EVKITBE#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17574高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流高达3A,开关频率为500kHz,可获得最佳的效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏输出信号,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17574 IC数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17574 5V输出电压评估套件 Feb 06, 2020