回到顶部

Evaluates MAX17572 in 5V Output-Voltage Application

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluates MAX17572 in 5V Output-Voltage Application Dec 20, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • Operates From a 6V to 60V Input Supply
  • 5V Output Voltage
  • Up to 1A Output Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • External Frequency Synchronization
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

描述

The MAX17572 5V output evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX17572 high-voltage, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC converter. The EV kit is preset for 5V output at load currents up to 1A and features a 500kHz switching frequency for optimum efficiency and component size. The EV kit features adjustable input undervoltage-lockout, adjustable soft-start, open drain active-low RESET signal, and external frequency synchronization.

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluates MAX17572 in 5V Output-Voltage Application Dec 20, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com