回到顶部

MAX17559评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17559评估板 Mar 29, 2016
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
  • 6V至60V输入范围
  • 输出电压:VOUT1:3.3V/15A;VOUT2:5V/8A
  • 150kHz开关频率
  • 独立使能输入
  • 独立可调节软启动时间
  • 可配置跟踪操作
  • 可选的PWM/DCM工作模式
  • 固定180° 错相操作
  • 可选的折返/闭锁限流
  • 可编程限流门限
  • 独立PGOOD输出
  • 过流、过压和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电脑数控
  • DC动力系统分配
  • 工业电源
  • 运动控制
  • 可编程逻辑控制器

描述

MAX17559评估板为经过验证的设计,用于评估双路同步降压型稳压器;在6V至60V输入电压范围内,提供独立的3.3V和5V输出,能够驱动8A和15A负载电流。两个稳压器180°错相工作,大大降低峰值输入纹波电流,允许使用小尺寸、低成本元件,同时最大程度减少器件数量。评估板具有可调节输入欠压锁定、软启动/停止时间和限流门限,以及可选的PWM/DCM模式、折返/闭锁限流和独立的漏极开路PGOOD信号。通过禁止通道2,评估板能够工作在较低输入电压(4.5V至60V),提供3.3V单路输出,驱动高达15A电流。

简化框图

MAX17559EVKIT: Board Photo MAX17559EVKIT: Board Photo title= Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX17559评估板 Mar 29, 2016