回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17558评估板 May 27, 2015
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
  • 6V至60V输入范围
  • 输出电压轨:VOUT11:5V/5A;VOUT2:3.3V/10A
  • 350kHz开关频率
  • 独立使能输入
  • 独立可调节软启动时间
  • 可配置跟踪操作
  • 可选PWM/DCM工作模式
  • 可选180°错相/0°同相工作
  • 可选限流门限
  • 独立PGOOD输出
  • 过流、过压和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 电脑数控
  • DC动力系统分配
  • 工业电源
  • 运动控制
  • 可编程逻辑控制器

描述

MAX17558评估板提供经过验证的设计,用于评估4.5V至60V宽输入范围、双路输出、同步降压型DC-DC控制器MAX17558。评估板在6V至60V输入电源范围时提供5V/5A和3.3V/10A输出。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定和软启动时间、可选PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流门限,以及独立的开漏PGOOD信号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17558评估板 May 27, 2015