回到顶部

MAX17558评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17558评估板 Jun 13, 2016
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
  • 6V至54V输入范围
  • 输出电压:VOUT:3.3V/20A
  • 350kHz开关频率
  • 独立使能输入
  • 独立可调节软启动时间
  • 可配置跟踪操作
  • 可选的PWM/DCM工作模式
  • 可选择180°错相/0°同相工作
  • 可选择限流门限
  • 独立PGOOD输出
  • 过流、过压和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电脑数控
  • DC动力系统分配
  • 工业电源
  • 运动控制
  • 可编程逻辑控制器

描述

MAX17558双相评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17558 4.5V至60V宽输入、双相、同步降压型DC-DC控制器。双相工作模式下,MAX17558的两路通道以180°错相工作,两个通道交替吸收电流,从而降低从而降低输入总电流的RMS,减少输入电流的数量,允许使用较少数量的电容。输入电压为6V至54V时,评估板提供3.3V/20A电流。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有可调的输入欠压锁定和软启动时间、可选择PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流门限,以及独立的漏极开路PGOOD信号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17558评估板 Jun 13, 2016